Living Light™ μηχανισμός ηλεκτρονικού κουδουνιού 12V a.c. σε λευκό χρώμα
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ μηχανισμός ηλεκτρονικού κουδουνιού 12V a.c. σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. L4355/12
EAN.
8012199082356
Κουδούνι Ηλεκτρονικό Μπορεί να συνδεθεί με 3 διαφορετικές εισόδους και δέχονται έως 3 μπουτόν για τον έλεγχο τους. Επιλογή 3 μελωδιών - δυνατότητα διαφοροποίησης της μελωδίας. Επίπεδο ήχου ρυθμιζόμενο.
Εγγύηση 2 χρόνια
191,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 80 dB |
Nominal voltage | 12-12 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC/DC |
Electricity consumption | 5-5 A |
Built-in battery | No |
Mounting method | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Width in number of modular spacings | 21.9 |
Wireless | No |
Width | 45 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 43.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ