Living Light™ Διακόπτης περιστροφικός Αλουμίνιο Tech
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ Διακόπτης περιστροφικός Αλουμίνιο Tech
ΚΩΔ. NT4016
EAN.
8012199708577
Διακόπτης περιστροφικός 3Α 250V a.c. Αλουμίνιο Tech Διακόπτης περιστροφικός επιλογής 4 θέσεων για τον έλεγχο κλιματιστικών ,ανεμιστήρων κτλ. Αριθμός Στοιχείων: Δύο στοιχεία
Εγγύηση 2 χρόνια
53,09 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Method of operation | Turn button |
Wiring system | Circuit 0 - 1 - 2 - 3 |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Rated current | 3 A |
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Type of fastening | Mounting with claw |
Min. depth of built-in installation box | 47 mm |
Width | 44 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 48 mm |
Built-in depth | 37 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
With socket outlet | No |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ