![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4371R-BTICINO-1000.jpg)
Living Light™ βάση ενδεικτικής κόκκινης λυχνίας 1στ. Γραφίτης
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ βάση ενδεικτικής κόκκινης λυχνίας 1στ. Γραφίτης
ΚΩΔ. L4371R
EAN.
8012199167220
κόκκινο Ενδεικτικό Δέχεται το LED με αρ. κατ. LN4742V12T για λειτουργία στα 12 V. Δέχεται το LED με αρ. κατ. LN4742V230T γιαλειτουργία στα 230V. Ακροδέκτες με βίδες 1 Στοιχείο
Εγγύηση 2 χρόνια
12,88 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Lamp holder | Other |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | Yes |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Colour light source | Red |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Nominal voltage | 230 V |
Max. lamp power | 0.15 W |
Device width | 22 mm |
Device height | 44 mm |
Device depth | 38 mm |
Min. depth of built-in installation box | 37 mm |
Built-in depth | 27 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ