![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4301_6-BTICINO-1000.jpg)
Living Light™ αυτόματη διπολική ασφάλεια σε χρώμα γραφίτη
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ αυτόματη διπολική ασφάλεια σε χρώμα γραφίτη
ΚΩΔ. L4301/6
EAN.
8012199030814
Αυτόματη Διπολική Ασφάλεια 6Α 230 V A.C Μηχανική ένδειξη ON/OFF Ικανότητα διακοπής 1500A 230V A.C Αρ.Στοιχείων: 1 Στοιχείo Χρώμα: Γραφίτης
Εγγύηση 2 χρόνια
90,43 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Built-in depth | 33.5 mm |
---|---|
Release characteristic | C |
Number of poles (total) | 1 |
Number of protected poles | 1 |
Rated current | 6 A |
Rated voltage | 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Current limiting class | 1 |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Width in number of modular spacings | 21.9 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Ambient temperature during operating | -5-50 °C |
Connectable conductor cross section solid-core | 2.5-2.5 mm² |
Width | 22 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 44.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Anthracite |
Connection type | Screwed terminal |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ