![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-LN4380N-WEB-R.jpg)
Living Light™ αποσπώμενο φωτιστικό ασφαλείας 2 στοιχείων.
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ αποσπώμενο φωτιστικό ασφαλείας 2 στοιχείων.
ΚΩΔ. LN4380N
EAN.
8005543540077
Αυτόνομο Φωτιστικό Ασφαλείας Αποσπώμενο και επαναφορτιζόμενο φωτιστικό ασφαλείας που λειτουργεί ως φακός. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο λαμπτήρας φωτίζει αυτόματα και αποσπάται εύκολα από τη βάση του με μία απλή πίεση
Εγγύηση 2 χρόνια
131,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Built-in |
---|---|
Suitable for labelling type | Sticker |
Monitoring equipment | None |
Suitable for continuous circuit | Yes |
With remote switch connection | No |
Power supply system | Peripheral (individual battery) |
Battery quality | NiMH |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | Yes |
Lamp holder | Other |
Housing material | Plastic |
Housing colour | Other |
Material cover | Plastic, opal |
---|---|
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 110-240 V |
Nominal current | 450-450 mA |
Degree of protection (IP) | Other |
Nominal operation time | 2-2 h |
Width | 44 mm |
Height/depth | 43 mm |
Length | 44 mm |
Built-in height/depth | 33 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ