![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LNC4802NK-BTICINO-1000.jpg)
Living Light™ AIR πλαίσιο για οριζόντια τοποθέτηση 2 στ. Air nickel mat
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ AIR πλαίσιο για οριζόντια τοποθέτηση 2 στ. Air nickel mat
ΚΩΔ. LNC4802NK
EAN.
8005543421789
Πλαίσιο AIR 2 στοιχείων Πάχος μικρότερο των 5mm Συνδυάζεται με κουτιά εντοιχισμού αρ.καταλ.: 502W (για τοίχο) PB502W (για γυψοσανίδα) Συνδυάζεται με τη βάση στήριξης με αρ. καταλ.: LN4702C (στήριξη με βίδες) zamak Nickel mat (NK)
Εγγύηση 2 χρόνια
60,36 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Galvanized |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7036 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 88 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 4.75 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ