![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004610_pw_94737.jpg)
Lexic κάρτα ένδειξης για αμπερόμετρο ράγας 0-1000Α
LEXIC
Legrand
Lexic κάρτα ένδειξης για αμπερόμετρο ράγας 0-1000Α
ΚΩΔ. 004622
EAN.
3245060046224
Κάρτες Ένδειξης για Αμπερόμετρο Ράγας Κάρτες ένδειξης για τον αρ. καταλ. 0 046 00. 0 - 1000 Α.
Εγγύηση 2 χρόνια
5,97 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Unit of measurement | Ampere |
---|---|
Initial value scale | 0 |
Nominal end value of the scale | 1000 |
Overcurrent scale | No |
Width meter scale | 70 mm |
---|---|
Height meter scale | 45 mm |
Max. needle deflection | 45 ° |
Mounting method | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ