![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/604078-LEGRAND.jpg)
Lexic ενδεικτική λυχνία χρώματος κόκκινου
CX³
Legrand
Lexic ενδεικτική λυχνία χρώματος κόκκινου
ΚΩΔ. 604078
EAN.
3245066040783
Ενδεικτική λυχνία - με λυχνία που δεν αντικαθίσταται Με κόκκινο κάλυμμα Μέγεθος : 1 στοιχείο των 17,5mm
Εγγύηση 2 χρόνια
5,37 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Colour calotte | Red |
---|---|
Lamp type | LED |
Lamp socket | Other |
Max. lamp power | 0.55 W |
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 70 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ