Lexic βομβητής ράγας 230V- 73DB με διαφανή θήκη για ετικέτα
LEXIC
Legrand
Lexic βομβητής ράγας 230V- 73DB με διαφανή θήκη για ετικέτα
ΚΩΔ. 004113
EAN.
3245060041137
Lexic βομβητής ράγας Τάση :230 (V~) Ισχύς : 6 (VA) Κατανάλωση : 27 (mA) Ένταση : 73 (dB) Μέγεθος: 1 στοιχείο των 17,5mm
Εγγύηση 2 χρόνια
24,29 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Type of current | AC |
Electricity consumption | 0.027 A |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Loudness | 73 dB |
Housing material | Plastic |
---|---|
Housing colour | Other |
Type of tone | Continuous tone |
Mounting method | Built-in |
Built-in transformer | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ