![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/003701-LEGRAND-600.jpg)
Lexic Αυτόματος κλιμακοστασίου . με απλή ρύθμιση 3680 W για λαμπτήρες πυράκτωσης 230 V~
AΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
Legrand
Lexic Αυτόματος κλιμακοστασίου . με απλή ρύθμιση 3680 W για λαμπτήρες πυράκτωσης 230 V~
ΚΩΔ. 003701
EAN.
4010957037017
LEXIC αυτόματος κλιμακοστασίου με απλή ρύθμιση 3680 W για λαμπτήρες πυράκτωσης 230 V~ Ρύθμιση από 0,5 min έως 10 min. Απεριόριστος αριθμός μη φωτεινών μπουτόν. Μέχρι 25 φωτεινά μπουτόν με λυχνία 1mA
Εγγύηση 2 χρόνια
52,85 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Function | Electronic |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 70 mm |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Control voltage 1 | 230-230 V |
Type of control voltage 1 | AC |
Frequency control voltage 1 | 50-60 Hz |
Rated switch current | 16 A |
Max. switching current (cos phi = 0.6) | 13 A |
Release-delay | 0.5-10 min |
Push button glow-lamp current | 50 mA |
Wiring system | 3 and 4 wire configuration |
Pre-warning of switching-off | None |
Current surge function selectable | No |
Repetitive | Repetitive |
Supply voltage | 250-250 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Max. incandescent lamp load | 2000 W |
---|---|
Max. load fluorescent lamp | 1000 VA |
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) | 1000 VA |
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) | 120 VA |
Width | 17.5 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 60 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Electric supplying direction | Other |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 1.5-4 mm² |
Label space/information surface | Yes |