Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Lexic αμπερόμετρο αναλογικό- 0-30Α- 4 στοιχείων

LEXIC Legrand

Lexic αμπερόμετρο αναλογικό- 0-30Α- 4 στοιχείων

ΚΩΔ. 004602 EAN. 3245060046026

Αμπερόμετρo αναλογικό Μετρά την ένταση σε αμπέρ (A) του ρεύματος που κυκλοφορεί σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα Συνδέεται απ'ευθείας με ρεύμα συνεχές ή εναλλασσόμενο Άμεση μέτρηση 0-30 Α Μέγεθος: 4 στοιχεία των 17,5 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
79,11 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Nominal end value of the scale 5 A
Measuring range 0-30 A
Transformer connection Yes
Accuracy class 0.015
Power loss 1.1 W
Voltage type AC/DC
Overcurrent scale No
Calibrated Yes
Model DIN rail
Modular version Yes
Width 72 mm
Height 72 mm
Width in number of modular spacings 4
Max. needle deflection 45 °
Measurement system Other
Stay-set indicator No
Scales lighting No

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
0064W33-03.pdf pdf (0.32 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
004602.dwg dwg (0.08 Mo)