Lexic αμπερόμετρο αναλογικό- 0-2000Α- 4 στοιχείων
LEXIC
Legrand
Lexic αμπερόμετρο αναλογικό- 0-2000Α- 4 στοιχείων
ΚΩΔ. 004600
EAN.
3245060046002
Αμπερόμετρo αναλογικό Μετρά την ένταση σε αμπέρ (A) του ρεύματος που κυκλοφορεί σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα Μέτρηση μέχρι 2000 Α μέσω μετασχηματιστή έντασης
Εγγύηση 2 χρόνια
76,74 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal end value of the scale | 5 A |
---|---|
Measuring range | 0-2000 A |
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 0.015 |
Power loss | 1.1 W |
Voltage type | AC |
Overcurrent scale | No |
Calibrated | Yes |
Model | DIN rail |
Modular version | Yes |
---|---|
Width | 72 mm |
Height | 72 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Max. needle deflection | 45 ° |
Measurement system | Other |
Stay-set indicator | No |
Scales lighting | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ