![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337986-WEB-L.jpg)
Λειτουργικοί ορθοστάτες για XL3 S 630 εξωτερικό εσωτερικής διέλευσης καλωδίου ύψος 750 mm
XL3 S 630
Legrand
Λειτουργικοί ορθοστάτες για XL3 S 630 εξωτερικό εσωτερικής διέλευσης καλωδίου ύψος 750 mm
ΚΩΔ. 337986
EAN.
3414971090286
Σετ δύο λειτουργικών ορθοστατών, διάτρητοι για στερέωση εξοπλισμού σε ύψος εσωτερικής διέλευσης καλωδίου XL3 S 630 750 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
114,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building height | 750 mm |
Width | 75 mm |
Height | 750 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Material | Metal |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ