Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Λειτουργικοί ορθοστάτες για XL3 S 630 εξωτερικό εσωτερικής διέλευσης καλωδίου ύψος 2250 mm

XL3 S 630 Legrand

Λειτουργικοί ορθοστάτες για XL3 S 630 εξωτερικό εσωτερικής διέλευσης καλωδίου ύψος 2250 mm

ΚΩΔ. 337996 EAN. 3414971090385

Σετ δύο λειτουργικών ορθοστατών, διάτρητοι για στερέωση εξοπλισμού σε ύψος εσωτερικής διέλευσης καλωδίου XL3 S 630 2250 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
356,00 €
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Mounting kit
Suitable for enclosure building height 2250 mm
Width 75 mm
Height 2250 mm
Depth 50 mm
Material Metal

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Πιστοποιητικό