Λειτουργίες Ξενοδοχείου, Εγκατάσταση MyHOME
MY HOME UP
Bticino
Λειτουργίες Ξενοδοχείου, Εγκατάσταση MyHOME
ΚΩΔ. H4691
EAN.
8005543498040
Θερμοστάτης χωνευτής τοποθέτησης με οθόνη φωτεινή. Επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας μίας συγκεκριμένης ζώνης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι κεντρικού συστήματος διαχείρισης της θέρμανσης.
Εγγύηση 2 χρόνια
304,00 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Plastic |
Length probe | 0 mm |
Connection cable length | 0 m |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 42 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -25-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
Supply current | 0.014-0.03 A |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Mounting method | Flush-mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Έντυπα
7 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ