![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310331-WEB-R.jpg)
Legrand Keor PDU 800VA - Γερμανική/Ιταλική είσοδος - 8 υποδοχές IEC (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), USB
KEOR
Legrand
Legrand Keor PDU 800VA - Γερμανική/Ιταλική είσοδος - 8 υποδοχές IEC (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), USB
ΚΩΔ. 310331
EAN.
3414971529397
UPS πολλαπλών υποδοχών 19" τύπου Rack Off-Line σχεδιασμένο για συσκευές πληροφορικής οικιακού και μικρού γραφείου όπως DVR, Modem, Router, PC, διακομιστή και εφαρμογές VDI κ.λπ.
Εγγύηση 2 χρόνια
333,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Input voltage | 160-290 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 207-253 V |
Secondary frequency | 49-61 Hz |
Output effective power | 480 W |
Output apparent power | 800 VA |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | No |
Voltage type | AC |
Height | 440 mm |
Width | 88 mm |
Depth | 150 mm |
Weight | 5.5 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | No |
USV- technology | Offline |
Construction type | 482.6 mm (19 inch) device |
---|---|
Output power factor | 0.6 |
Overall efficiency | 98 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | No |
Input connection | C14 |
Number of output connections C13 | 8 |
Number of output connections C19 | 0 |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 8 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Sound level | 40 dB |
Terminal marking indication | No |
Type of load | Universal and LED Retrofit |
With socket outlet | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
5 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Whitepaper
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ