![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310082-WEB-L.jpg)
Legrand Keor Multiplug UPS 800VA - Πολύπριζο με 6 πρίζες τύπου σούκο, φορτιστής USB, AVR
KEOR
Legrand
Legrand Keor Multiplug UPS 800VA - Πολύπριζο με 6 πρίζες τύπου σούκο, φορτιστής USB, AVR
ΚΩΔ. 310082
EAN.
3414971227255
Line interactive συμπαγές πολύπριζο UPS 800VA, σχεδιασμένο για οικιακές συσκευές infotainment όπως τηλεοράσεις, DVR, Modem, Router, Game Console, TV box κ.λπ. 6 πρίζες τύπου σούκο Θύρα USB για φόρτιση συσκευών. Μπουτόν Οn/Off με LED, AVR
Εγγύηση 2 χρόνια
294,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Input voltage | 170-280 V |
---|---|
Primary frequency | 45-65 Hz |
Number of phases primary | 1 |
Output voltage | 207-253 V |
Secondary frequency | 49-61 Hz |
Output effective power | 480 W |
Output apparent power | 800 VA |
Number of phases secondary | 1 |
SNMP | No |
Voltage type | AC |
Height | 89.5 mm |
Width | 190 mm |
Depth | 296 mm |
Weight | 5.5 kg |
Bridging time full load | 0 min |
Suitable for network-management | No |
---|---|
USV- technology | Line-interactive |
Construction type | Free standing model |
Output power factor | 0.6 |
Overall efficiency | 97 % |
Potential free switch contact | No |
Auto shut down function | No |
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 6 |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Sound level | 40 dB |
Type of load | Universal |
With socket outlet | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
5 έντυπα
Whitepaper
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ