Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Legrand Keor Multiplug UPS 600VA - Πολύπριζο με 6 πρίζες τύπου σούκο, φορτιστής USB, AVR

KEOR Legrand

Legrand Keor Multiplug UPS 600VA - Πολύπριζο με 6 πρίζες τύπου σούκο, φορτιστής USB, AVR

ΚΩΔ. 310081 EAN. 3414971227248

Line interactive συμπαγές πολύπριζο UPS 600VA, σχεδιασμένο για οικιακές συσκευές infotainment όπως τηλεοράσεις, DVR, Modem, Router, Game Console, TV box κ.λπ. 6 πρίζες τύπου σούκοn, Θύρα USB για φόρτιση συσκευών, Μπουτόν Οn/Off με LED, AVR

Εγγύηση 2 χρόνια
248,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Input voltage 170-280 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 1
Output voltage 207-253 V
Secondary frequency 49-61 Hz
Output effective power 360 W
Output apparent power 600 VA
Number of phases secondary 1
SNMP No
Voltage type AC
Height 89.5 mm
Width 190 mm
Depth 296 mm
Weight 5 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management No
USV- technology Line-interactive
Construction type Free standing model
Output power factor 0.6
Overall efficiency 96 %
Potential free switch contact No
Auto shut down function No
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) 6
Degree of protection (IP) Not applicable
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature 0-40 °C
Sound level 40 dB
Type of load Universal
With socket outlet Yes
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Έντυπα

5 έντυπα
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10562AA.pdf pdf (4.95 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
UPS_LGR_0083_GB_AA.pdf pdf (0.14 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10561AC.pdf pdf (2.27 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
LGRP-00794-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)