Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

LEDs - για φωτεινή λειτουργία για απλό διακόπτη/μπουτόν -230 V -κατανάλωση 0.15 mA

ΛΥΧΝΙΕΣ Legrand

LEDs - για φωτεινή λειτουργία για απλό διακόπτη/μπουτόν -230 V -κατανάλωση 0.15 mA

ΚΩΔ. 067684 EAN. 3414970426918

Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Λυχνίες LED- Οι λυχνίες της σειράς Valena Life / Allure είναι τεχνολογίας LED με χαμηλή κατανάλωση.- Χρώμα : λευκό

Εγγύηση 2 χρόνια
12,65 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Transformer integrated No
With integrated voltage decreasing resistor Yes
With light source Yes
With integrated diode Yes
Lamp holder None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz 230-230 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz 230-230 V
Lamp type LED
Connection type auxiliary circuit Other
Colour light source White
Type of fastening Front fastening
Width 17.25 mm
Height 36.5 mm
Depth 9.7 mm
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01956EN-01.pdf pdf (0.55 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)