LED ενδεικτική λυχνία κίτρινη 110/400 V~ - 1 στοιχείου
CX³
Legrand
LED ενδεικτική λυχνία κίτρινη 110/400 V~ - 1 στοιχείου
ΚΩΔ. 412928
EAN.
3414970531223
LED ενδεικτική λυχνία με μη αντικαταστάσιμες λάμπες LED
Εγγύηση 2 χρόνια
10,53 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Colour calotte | Yellow |
---|---|
Lamp type | LED |
Lamp socket | Other |
Max. lamp power | 0.5 W |
Rated voltage | 400 V |
Voltage type | AC |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Width | 17.8 mm |
Height | 93.4 mm |
Depth | 67.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
---|---|
Storage temperature | -40-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Estimated bulb life | 100000 h |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 0.75-4 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ