![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033755-WEB-R.jpg)
LCS3 θήκη για επίπεδη μετώπη μικτονόμησης για κονέκτορες κατ. 5e/6/6A/8
LCS3
Legrand
LCS3 θήκη για επίπεδη μετώπη μικτονόμησης για κονέκτορες κατ. 5e/6/6A/8
ΚΩΔ. 033755
EAN.
3414970870407
Η κασέτα είναι ένα ειδικό αξεσουάρ για επίπεδα πάνελ. Είναι άδεια και κατά την αφαίρεση πρέπει να είναι εξοπλισμένη με κονέκτορες.
Εγγύηση 2 χρόνια
9,69 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 110.6 mm |
Height | 43.7 mm |
Depth | 327.4 mm |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-60 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ