![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032163-WEB-R.jpg)
LCS3 συρτάρι οπτικών ινών 19 ιντσών συρόμενο 1U εξοπλισμένο με 24 ST πολύτροπο για 24 ίνες
LCS3
Legrand
LCS3 συρτάρι οπτικών ινών 19 ιντσών συρόμενο 1U εξοπλισμένο με 24 ST πολύτροπο για 24 ίνες
ΚΩΔ. 032163
EAN.
3414970958327
Μεταλλικά συρτάρια οπτικών ινών 19 ιντσών προ-εξοπλισμένα με 4 εισόδους καλωδίων, που παρέχονται με κιτ στερέωσης με βίδες, 2 στυπιοθλίπτες καλωδίων (διάμετρος 13,5 και 16 mm), σύστημα περιέλιξης και κασέτα ματίσματος.
Εγγύηση 2 χρόνια
141,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for number of couplings/adapters | 24 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 24 |
With number of couplings/adapters | 1 |
With front plate | No |
With housing | No |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 62.5/125 |
Fibre class | OM4 |
APC-version | No |
Type of connector external | ST |
---|---|
Type of connector interior | ST |
Colour | Other |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 1 |
Height | 43.6 mm |
Width | 482.6 mm |
Depth | 238.6 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ