LCS3 σετ 2 εξαρτημάτων οργάνωσης καλωδίων για χρήση με τη νέα γενιά Quick-Fix
LCS3
Legrand
LCS3 σετ 2 εξαρτημάτων οργάνωσης καλωδίων για χρήση με τη νέα γενιά Quick-Fix
ΚΩΔ. 033759
EAN.
3414970870506
Διαχείριση δύο καλωδίων για επίπεδα και γωνιακά πάνελ, για χρήση με το Quick-Fix νέας γενιάς. Διαχειρίζεται τα καλώδια πλευρικά κρατώντας τα και γέρνοντάς τα οριζόντια και κάθετα
Εγγύηση 2 χρόνια
12,95 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Rubber profile |
---|---|
Material | Plastic |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Colour | Black |
---|---|
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ