![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032101-WEB-R.jpg)
LCS3 γωνιακό συρτάρι οπτικών ινών 19 ιντσών 1U
LCS3
Legrand
LCS3 γωνιακό συρτάρι οπτικών ινών 19 ιντσών 1U
ΚΩΔ. 032101
EAN.
3414971420212
Αυτό το συρτάρι φιλοξενεί ακροδέκτες οπτικών ινών με αρθρωτότητα χάρη σε μια μεγάλη ποικιλία μπλοκ συνδέσεων. Το γωνιακό σχήμα του επιτρέπει την εξοικονόμηση χώρου σε ερμάρια με διαχείριση καλωδίων στα πλάγια.
Εγγύηση 2 χρόνια
137,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for number of couplings/adapters | 96 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 4 |
With number of couplings/adapters | 0 |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Other |
APC-version | Yes |
Type of connector external | Other |
Type of connector interior | Other |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 1 |
---|---|
Height | 43.8 mm |
Width | 482.5 mm |
Depth | 408.6 mm |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with door or cover | Yes |
Cable support | Other |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ