![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033785-WEB-R.jpg)
LCS3 6 κονέκτορες RJ45 Cat 8 STP
LCS3
Legrand
LCS3 6 κονέκτορες RJ45 Cat 8 STP
ΚΩΔ. 033785
EAN.
3414970982087
O κονέκτορας RJ45 μπορει να εγκατασταθεί σε επίπεδες ή γωνιακές (1U 24 & 48 slots) μετώπες μικτονόμησης Η προσβασιμότητα στο μπροστινό μέρος και το γρήγορο κούμπωμα κάθε μεμονωμένης μετώπης παρέχουν ευκολία και αξιοπιστία
Εγγύηση 2 χρόνια
346,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Bus (jack) |
---|---|
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | Other |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | Silver |
AWG-range | 22-24 |
Width | 17.5 mm |
Height | 23 mm |
Depth | 58 mm |
---|---|
Built-in depth | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
RAL-number | 0 |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Other |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ