LCS2 RJ45 καλώδιο μικτονόμησης 6Α U/UTP PVC κίτρινο, 3m
LCS3
Legrand
LCS2 RJ45 καλώδιο μικτονόμησης 6Α U/UTP PVC κίτρινο, 3m
ΚΩΔ. 051884
EAN.
3245060518844
Το καλώδιο μικτονόμης RJ45/RJ45 παρέχει τη σύνδεση δικτύου μεταξύ συσκευών, πριζών ή και των δύο. Η κατηγορία 6Α επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων στα 10 Gbit/s.
Εγγύηση 2 χρόνια
14,60 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cable type | U/UTP |
---|---|
Category | 6A (IEC) |
Length | 3 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Yellow |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Yellow |
Fire retardant version | No |
---|---|
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 26 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
RAL-number | 1018 |
Cable nature for connection | Flexible |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ