LCS2 μεταλλική μετώπη διέλευσης καλωδίων 19 ιντσών 2U 2 αξόνων γρήγορης στήριξης
LCS2
Legrand
LCS2 μεταλλική μετώπη διέλευσης καλωδίων 19 ιντσών 2U 2 αξόνων γρήγορης στήριξης
ΚΩΔ. 046523
EAN.
3245060465230
Πίνακας διέλευσης καλωδίου 19 ιντσών 2U, 2 άξονες. Βεβαιωθείτε για τη σωστή διάταξη και δρομολόγηση των καλωδίων.
Εγγύηση 2 χρόνια
59,48 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Width | 482 mm |
Length | 90 mm |
Number of height units | 2 |
---|---|
Colour | Black |
Depth | 90 mm |
Fitted with door or cover | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ