Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κυρτή μεταλλική πόρτα XL³ 160/400 για πίνακα h 600

XL³ 400 Legrand

Κυρτή μεταλλική πόρτα XL³ 160/400 για πίνακα h 600

ΚΩΔ. 020253 EAN. 3245060202538

Κυρτή μεταλλική πόρτα XL³ 160/ 400 - για πίνακα h 900

Εγγύηση 2 χρόνια
255,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 600 mm
Height 575 mm
Depth 60 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK09
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Έντυπα

2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης