Κυρτή γυάλινη πόρτα XL³ 800 l. 910 mm - για ερμάριο αρ. Καταλ. 204 09
XL³ 800
Legrand
Κυρτή γυάλινη πόρτα XL³ 800 l. 910 mm - για ερμάριο αρ. Καταλ. 204 09
ΚΩΔ. 021269
EAN.
3245060212698
Γυάλινη κυρτή πόρτα - για περίβλημα XL³ 800 Cat No 204 09 - IP 43
Εγγύηση 2 χρόνια
768,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 60 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ