Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κυλινδρική ασφάλεια τύπου gG με ένδειξη 10x38-32A

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Legrand

Κυλινδρική ασφάλεια τύπου gG με ένδειξη 10x38-32A

ΚΩΔ. 013432 EAN. 3245060134327

Κυλινδρική ασφάλεια τύπου gG ταχείας τήξης Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60269-1, IEC 60269-1 και 2 Μέγεθος 10 x 38 Με ενδεικτικό τήξης Ονομαστική ένταση : 32 A Τάση : 400 V Ικανότητα διακοπής : 20 000 A

Εγγύηση 2 χρόνια
1,96 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 10.3 mm
Size 10x38 mm
Voltage type AC
Depth 38 mm
Rated voltage 250 V
Utilization category Other
Rated current 32 A
Type of fuse status indicator Top fuse status indicator
Model Ceramic fuse
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 3.4 W
Rated operating frequency 50-60 Hz
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
NF-656079/A1 (0.67 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες