![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/012306-LEGRAND-1000.jpg)
Κυλινδρική ασφάλεια τύπου gG 8,5x31,5-6A
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Legrand
Κυλινδρική ασφάλεια τύπου gG 8,5x31,5-6A
ΚΩΔ. 012306
EAN.
3245060123062
Κυλινδρική ασφάλεια τύπου gG ταχείας τήξης Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60269-1, IEC 60269-1, και 2 Μέγεθος 8 x 32 Χωρίς ενδεικτικό τήξης Ονομαστική ένταση : 6 A Τάση : 400 V Ικανότητα διακοπής : 20 000 A
Εγγύηση 2 χρόνια
1,22 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 8 mm |
---|---|
Size | 8x32 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 32 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 6 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 20 kA |
Power loss at rated current | 0.83 W |
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ