![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/013332-LEGRAND-1000.jpg)
Κυλινδρική ασφάλεια τύπου gG 10x38-32A
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Legrand
Κυλινδρική ασφάλεια τύπου gG 10x38-32A
ΚΩΔ. 013332
EAN.
3245060133320
Κυλινδρική ασφάλεια τύπου gG ταχείας τήξης Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60269-1, IEC 60269-1 και 2 Μέγεθος 10 x 38 Χωρίς ενδεικτικό τήξης Ονομαστική ένταση : 32 A Τάση : 400 V Ικανότητα διακοπής : 20 000 A
Εγγύηση 2 χρόνια
1,31 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 10.3 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 32 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 3.4 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ