Κυλινδρική ασφάλεια τύπου aM 22Χ58 χωρίς ενδεικτικό τήξης-100Α
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Legrand
Κυλινδρική ασφάλεια τύπου aM 22Χ58 χωρίς ενδεικτικό τήξης-100Α
ΚΩΔ. 015096
EAN.
3245060150969
Κυλινδρική ασφάλεια τύπου aM βραδείας τήξης Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60269-1, IEC 60269-1 και 2 Μέγεθος 22 x 58 Χωρίς ενδεικτικό τήξης Ονομαστική ένταση : 100 A Τάση : 500 V Ικανότητα διακοπής : 100 000 A
Εγγύηση 2 χρόνια
6,40 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 22 mm |
---|---|
Size | 22x58 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 58 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 100 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 8.3 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ