Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κυλινδρική ασφάλεια τύπου aM 14x51 χωρίς ενδεικτικό τήξης-6Α

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Legrand

Κυλινδρική ασφάλεια τύπου aM 14x51 χωρίς ενδεικτικό τήξης-6Α

ΚΩΔ. 014006 EAN. 3245060140069

Κυλινδρική ασφάλεια τύπου aM βραδείας τήξης Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60269-1, IEC 60269-1 και 2 Μέγεθος 14 x 51 Χωρίς ενδεικτικό τήξης Ονομαστική ένταση : 6 A Τάση : 500 V Ικανότητα διακοπής : 100 000 A

Εγγύηση 2 χρόνια
3,36 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 14 mm
Size 14x51 mm
Voltage type AC/DC
Depth 51 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 6 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 1.2 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου