![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014010-LEGRAND-1000.jpg)
Κυλινδρική ασφάλεια τύπου aM 14x51 χωρίς ενδεικτικό τήξης-10Α
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Legrand
Κυλινδρική ασφάλεια τύπου aM 14x51 χωρίς ενδεικτικό τήξης-10Α
ΚΩΔ. 014010
EAN.
3245060140106
Κυλινδρική ασφάλεια τύπου aM βραδείας τήξης Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60269-1, IEC 60269-1 και 2 Μέγεθος 14 x 51 Χωρίς ενδεικτικό τήξης Ονομαστική ένταση : 10 A Τάση : 500 V Ικανότητα διακοπής : 100 000 A
Εγγύηση 2 χρόνια
3,36 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 14 mm |
---|---|
Size | 14x51 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 51 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 10 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 1.65 W |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ