Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ AM 8,5X31,5 6A ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Legrand

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ AM 8,5X31,5 6A ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ

ΚΩΔ. 012006 EAN. 3245060120061

Κυλινδρική ασφάλεια τύπου aM βραδείας τήξης Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60269-1, IEC 60269-1 και 2 Μέγεθος 8 x 32 Χωρίς ενδεικτικό τήξης Ονομαστική ένταση : 6 A Τάση : 400 V Ικανότητα διακοπής : 20 000 A

Εγγύηση 2 χρόνια
1,78 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 8.5 mm
Size 8x32 mm
Voltage type AC/DC
Depth 31.5 mm
Rated voltage 400 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 6 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 20 kA
Power loss at rated current 0.83 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου