![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-015325-WEB-F.jpg)
Κυλινδρική ασφάλεια 22Χ58mm gG χωρίς ενδεικτικό τήξης 25A
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Legrand
Κυλινδρική ασφάλεια 22Χ58mm gG χωρίς ενδεικτικό τήξης 25A
ΚΩΔ. 015325
EAN.
3245060153250
Κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίου για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Τύπος gG για κυκλώματα που τροφοδοτούν φορτία με χαμηλά ρεύματα εισόδου.
Εγγύηση 2 χρόνια
5,11 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 22 mm |
---|---|
Size | 22x58 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 58 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 25 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 3.5 W |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ