Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κυλινδρική ασφάλεια 14Χ51mm gG χωρίς ενδεικτικό τήξης 16A

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Legrand

Κυλινδρική ασφάλεια 14Χ51mm gG χωρίς ενδεικτικό τήξης 16A

ΚΩΔ. 014316 EAN. 3245060143169

Κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίου για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Τύπος gG για κυκλώματα που τροφοδοτούν φορτία με χαμηλά ρεύματα εισόδου.

Εγγύηση 2 χρόνια
3,63 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 14 mm
Size 14x51 mm
Voltage type AC/DC
Depth 51 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Rated current 16 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 2.35 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου