Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κυλινδρική ασφάλεια 10Χ38mm- τύπου aM χωρίς ενδεικτικό τήξης- 2Α

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Legrand

Κυλινδρική ασφάλεια 10Χ38mm- τύπου aM χωρίς ενδεικτικό τήξης- 2Α

ΚΩΔ. 013002 EAN. 3245060130022

Κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίου για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Τύπος aM για κυκλώματα που τροφοδοτούν επαγωγικά φορτία με υψηλά ρεύματα εισόδου.

Εγγύηση 2 χρόνια
2,11 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 10 mm
Size 10x38 mm
Voltage type AC/DC
Depth 38 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 2 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 0.5 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου