![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/013001-LEGRAND-1000.jpg)
Κυλινδρική ασφάλεια 10Χ38mm- τύπου aM χωρίς ενδεικτικό τήξης- 1Α
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Legrand
Κυλινδρική ασφάλεια 10Χ38mm- τύπου aM χωρίς ενδεικτικό τήξης- 1Α
ΚΩΔ. 013001
EAN.
3245060130015
Κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίου για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Τύπος aM για κυκλώματα που τροφοδοτούν επαγωγικά φορτία με υψηλά ρεύματα εισόδου.
Εγγύηση 2 χρόνια
2,11 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 1 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 0.45 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ