Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κυλινδρική ασφάλεια 10Χ38mm- τύπου aM χωρίς ενδεικτικό τήξης- 10Α

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Legrand

Κυλινδρική ασφάλεια 10Χ38mm- τύπου aM χωρίς ενδεικτικό τήξης- 10Α

ΚΩΔ. 013010 EAN. 3245060130107

Κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίου για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Τύπος aM για κυκλώματα που τροφοδοτούν επαγωγικά φορτία με υψηλά ρεύματα εισόδου.

Εγγύηση 2 χρόνια
2,11 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 10 mm
Size 10x38 mm
Voltage type AC/DC
Depth 38 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 10 A
Type of fuse status indicator Other
Model Ceramic fuse
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 1.3 W
Rated operating frequency 42-62 Hz
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου