![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-013425-WEB-F.jpg)
Κυλινδρικές ασφάλειες τύπου gG ταχείας τήξης
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Legrand
Κυλινδρικές ασφάλειες τύπου gG ταχείας τήξης
ΚΩΔ. 013425
EAN.
3245060134259
Κυλινδρική ασφάλεια τύπου gG ταχείας τήξης Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60269-1, IEC 60269-1 και 2 Μέγεθος 10 x 38 Με ενδεικτικό τήξης Ονομαστική ένταση : 25 A Τάση : 500 V Ικανότητα διακοπής : 100 000 A
Εγγύηση 2 χρόνια
1,95 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 25 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 2.7 W |
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ