Κτένα γεφύρωσης διχαλωτή 3P- 12 στοιχείων
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Κτένα γεφύρωσης διχαλωτή 3P- 12 στοιχείων
ΚΩΔ. 404917
EAN.
3245064049177
Διχαλωτές Τριπολική. Αρ.στοιχείων : 12. Περιλαμβάνεται το ακραίο κάλυμμα.
Εγγύηση 2 χρόνια
15,98 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of phases | 3 |
---|---|
Number of poles | 3 |
Suitable for number of devices | 4 |
Module width | 53.4 mm |
Cross section | 10 mm² |
Length | 214 mm |
Can be cut to size | Yes |
Width in number of modular spacings | 12 |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Type of electric connection | Fork |
Insulated | Yes |
Rated surge voltage | 2 kV |
---|---|
Conditioned rated short-circuit current Iq | 0.63 kA |
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Rated short-time withstand current lcw | 1.2 kA |
Suitable for devices with N-conductor | No |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Busbar type supplied | Horizontal |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ