Κτένα γεφύρωσης 3 κλεμμών πλάτους 8mm- για κλέμμες με βίδα ή ελατήριο
VIKING
Legrand
Κτένα γεφύρωσης 3 κλεμμών πλάτους 8mm- για κλέμμες με βίδα ή ελατήριο
ΚΩΔ. 037507
EAN.
3245060375072
Κτένα γεφύρωσης 3 κλεμμών πλάτους 8mm- για κλέμμες με βίδα ή ελατήριο
Εγγύηση 2 χρόνια
1,86 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Push-in type jumper bar |
---|---|
Number of bridged clamps | 3 |
Rated current In | 41 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Mounting method | Pluggable |
Modular spacing | 8 mm |
Colour | Red |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ