![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350691-BTICINO-1000.jpg)
Κουτιά Επίτοιχης Τοποθέτηση 9 στοιχείων με ενσωματωμένo αδιάβροχo σκέπαστρο, Allmetal
NEWSFERA
Bticino
Κουτιά Επίτοιχης Τοποθέτηση 9 στοιχείων με ενσωματωμένo αδιάβροχo σκέπαστρο, Allmetal
ΚΩΔ. 350691
EAN.
8005543461440
Κουτιά Επίτοιχης Τοποθέτηση 9 στοιχείων με ενσωματωμένo αδιάβροχo σκέπαστρο
Εγγύηση 2 χρόνια
618,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Number of units | 9 |
Mounting direction | Vertical |
Material | Metal |
Material quality | Aluminium |
Halogen free | No |
Surface protection | Anodised |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 9006 |
---|---|
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | Yes |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ