Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κουτιά Batibox™ για γυψοσανίδα - 4 θέσεων - 8/10 στοιχείων - Βάθος 40mm

ΚΟΥΤΙΑ BATIBOX Legrand

Κουτιά Batibox™ για γυψοσανίδα - 4 θέσεων - 8/10 στοιχείων - Βάθος 40mm

ΚΩΔ. 080044 EAN. 3245060800444

Κουτιά Batibox™ για γυψοσανίδα - 4 θέσεων - 8/10 στοιχείων - Βάθος 40mm,Τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα

Εγγύηση 2 χρόνια
11,53 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Hollow wall
Shape Oval
Construction type Device connection box (round/square)
Model 4-fold
Equipped with None
Diameter 67 mm
Length 284 mm
Width 72.8 mm
Inner depth 40 mm
For number of electric fittings 10
Mounting switching equipment Screw or spread out
With screws Yes
For tube diameter Other
Suitable for cable diameter 16-25 mm
Pipe locking No
Inlet from the rear Yes
Number of inlets 12
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Yellow
Degree of protection (IP) IP20
Cover model None
Cover attachment Other
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Air tight No
Number of poles of the clamp 0
Clamp position fixed No
Luminaire hook mounting No
Nozzle None
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00447EN-01.pdf pdf (1.42 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-080044.stp ifc (17.78 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705863 (0.49 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_1959 (0.7 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης