Κουτί Xωνευτής Tοποθέτησης για Tοίχο για την HOMETOUCH
MY HOME UP
Bticino
Κουτί Xωνευτής Tοποθέτησης για Tοίχο για την HOMETOUCH
ΚΩΔ. 3487
EAN.
8005543615072
Κουτί Xωνευτής Tοποθέτησης για Tοίχο για την οθόνη HOMETOUCH. Δεν προσαρμόζεται σε γυψοσανίδα.
Εγγύηση 2 χρόνια
33,41 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Shape | Rectangular |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | Single |
Provided with revolving ring | No |
Couplable | No |
Equipped with | None |
Length | 185 mm |
Width | 136 mm |
Depth | 50-50 mm |
Inner depth | 48 mm |
For number of electric fittings | 1 |
Mounting switching equipment | Screwing |
With screws | Yes |
Housing feed-through by break-out opening | Yes |
Housing feed-through by seal membrane | No |
Housing feed-through by nozzle | Yes |
Housing feed-through by step membrane | No |
For tube diameter | 20/25 mm |
Pipe locking | No |
Pipe locking optional | No |
Inlet from the rear | Yes |
---|---|
Number of inlets | 16 |
Number of included spouts | 0 |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | Other |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Special application | None |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Cable support | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ