![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/51/LG-510202-WEB-L.jpg)
Κουτί στήριξης διακοπτών 2 θέσεων σε κολώνες UNIVERSAL
ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ MINI ΚΟΛΩΝΕΣ UNIVERSAL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Legrand
Κουτί στήριξης διακοπτών 2 θέσεων σε κολώνες UNIVERSAL
ΚΩΔ. 510202
EAN.
3414971196407
Κουτί στήριξης 2 τμημάτων
Εγγύηση 2 χρόνια
12,88 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting method box | Front |
Model | Open |
Type of device | CEE |
Mounting track | 60 mm |
Mounting method installation unit | Snap |
Strain relief possibility | No |
With connection space | No |
Material | Plastic |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 131 mm |
Depth | 44 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Mounting method | Flush-mounted |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
14 έντυπα
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ