Κουτί με στυπιοθληπτες Plexo IP55 αντιμικροβιακό-1 θέσης-συναρμολογούμενης σειράς-Artic white
PLEXO
Legrand
Κουτί με στυπιοθληπτες Plexo IP55 αντιμικροβιακό-1 θέσης-συναρμολογούμενης σειράς-Artic white
ΚΩΔ. 070741
EAN.
3245060707415
Plexo™ - επίτοιχη τοποθέτηση με βάση στήριξης IP 55- Να συμπληρωθεί με μηχανισμούς Plexo συναρμολογούμενης σειράς.
Εγγύηση 2 χρόνια
9,60 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Antimicrobial treatment | Yes |
---|---|
Assembly arrangement | Surface mounted box |
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 1 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
---|---|
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Width | 80 mm |
Height | 84 mm |
Depth | 53 mm |
Device width | 80 mm |
Device height | 84 mm |
Device depth | 53 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Πιστοποιητικό
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Πιστοποιητικό
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ