![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030654-LEGRAND-1000.jpg)
Κουτί για φωτιστικό οροφής για DLPlus μίνι κανάλι
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Κουτί για φωτιστικό οροφής για DLPlus μίνι κανάλι
ΚΩΔ. 030654
EAN.
3245060306540
Επιτρέπει τη σύνδεση με φωτιστικό
Εγγύηση 2 χρόνια
12,82 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Length | 113 mm |
---|---|
Width | 113 mm |
Depth | 44 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Surface mounted |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ